G1909BC
Poste de sécurité avec douche oculaire/visage WideArea™, bol et couvercle en acier inoxydable
Application : Station de sécurité combinée pour le lavage des yeux/du visage et la douche WideArea™. Quatre têtes de sortie de type pulvérisateur GS-Plus™ délivrent un flot d'eau sur une large zone de couverture pour un rinçage complet des yeux et du visage. Le nettoyant pour les yeux et le visage est doté d'un couvercle en acier inoxydable pour protéger le bol de la poussière, de la saleté et d'autres contaminants. Le couvercle se relève automatiquement lorsque la poignée du drapeau est activée. Le couvercle se ferme lorsque la poignée est remise en position fermée.
Pomme de douche : plastique ABS orange de 10" de diamètre.
Robinet de douche : robinet à tournant sphérique à maintien ouvert en laiton chromé IPS de 1". Le robinet est fabriqué aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints en Téflon®. Fourni avec un bras d'actionnement en acier inoxydable et une tige de traction de 29" en acier inoxydable.
Ensemble de tête de pulvérisation : Quatre têtes de pulvérisation GS-Plus™. Chaque tête dispose d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.
Cuvette de lavage des yeux/du visage : 11-1/2" en acier inoxydable avec couvercle en acier inoxydable.
Vanne de lavage des yeux/du visage : vanne à bille reste ouverte en laiton chromé IPS 1/2". La vanne est fabriquée aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints en Téflon®.
Tuyaux et raccords : acier galvanisé Schedule 40. Equipé de couvercles en polyéthylène orange pour tuyauterie verticale pour une haute visibilité et une résistance à la corrosion.
Alimentation : 1-1/4" NPT femelle, entrée supérieure ou latérale.
Déchets : sortie femelle NPT 1-1/4". La sortie peut être positionnée à 9-1/4" ou 19-5/8" au-dessus du sol fini en inversant les raccords de tuyau inférieurs.
Panneau : Fourni avec un panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
Assurance qualité : les ensembles de valve et de tête de pulvérisation sont assemblés en usine et testés à l'eau avant expédition.
OPTIONS DISPONIBLES
Finition enduite de poudre GC sur les tuyaux et raccords galvanisés. Les couleurs disponibles incluent l'orange, le jaune, le rouge et le vert.
Pommeau de douche SSH en acier inoxydable.
AP275-100 Éclairage électrique et klaxon d'alarme. La lumière et le klaxon d'alarme appellent de l'aide lorsque le lavage des yeux/du visage ou la douche est activé.
AP250-015 Rideau de modestie à monter sur poste de sécurité.
Le mitigeur thermostatique TMV G6040 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |