Publier vos produits
GBF1635, Barrier-Free Emergency Shower, Vertically Mounted, Plastic Shower Head

GBF1635, Barrier-Free Emergency Shower, Vertically Mounted, Plastic Shower Head

Traduit par Google,

GBF1635
Douche d'urgence sans obstacle, montage vertical, pomme de douche en plastique


Application : Douche d'urgence accessible aux personnes handicapées pour montage vertical. L'unité doit être installée de manière à ce que la pomme de douche soit à au moins 82" au-dessus du sol et à 32" du mur ou de l'obstacle le plus proche.

Conformité ADA : Lorsqu'elle est installée aux hauteurs de montage recommandées, l'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité aux personnes handicapées (hauteur, portée et distance maximales des obstacles).

Pomme de douche : plastique ABS orange de 10" de diamètre.

Vanne : vanne à boisseau sphérique séjour-ouverte en laiton chromé IPS de 1". La vanne est fabriquée aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints en Téflon®. Fourni avec un bras d'actionnement en acier inoxydable et une tige de traction de 59 1/2" en acier inoxydable.

Alimentation : entrée femelle 1" NPT.

Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

OPTIONS DISPONIBLES
Pommeau de douche SSH en acier inoxydable
Pommeau de douche en plastique ABS vert GRN Safety.
YEL Pommeau de douche en plastique ABS jaune sécurité.
Pomme de douche en laiton moulé chromé poli PCH .

Le mitigeur thermostatique TMV G6040 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014. Reportez-vous à la section Unités de trempe pour obtenir des informations techniques complètes et sur la sélection des produits.

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-002
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsEmergency Showers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes