Publier vos produits
G1643, Emergency Shower, Horizontally Mounted, Plastic Shower Head

G1643, Emergency Shower, Horizontally Mounted, Plastic Shower Head

Traduit par Google,

G1643
Douche d'urgence, montage horizontal, pomme de douche en plastique


Application : Douche d'urgence pour montage horizontal.

Pommeau de douche : plastique ABS orange de 10" de diamètre avec contrôle de débit de 20 GPM.

Vanne : vanne à boisseau sphérique séjour-ouverte en laiton chromé IPS de 1". La vanne est fabriquée aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints en PTFE. Fourni avec un bras d'actionnement en acier inoxydable et une tige de traction de 29" en acier inoxydable.

Tuyaux et raccords : tétine en acier galvanisé IPS de 1" avec coude en plastique ABS orange.

Alimentation : entrée femelle 1" NPT.

Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

OPTIONS DISPONIBLES
Construction en laiton chromé entièrement poli PCC .
Pommeau de douche en plastique ABS vert GRN Safety.
YEL Pommeau de douche en plastique ABS jaune sécurité.
AP280-200 Groupe clignotant électrique et avertisseur sonore pour montage mural ou sur tube vertical. La lumière s'allume et le klaxon retentit lorsque la douche est activée. Meublé complet avec interrupteur de débit et matériel de montage.
Le mitigeur thermostatique TMV G6040 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014. Reportez-vous à la section Unités de trempe pour obtenir des informations techniques complètes et sur la sélection des produits.
AP250-015 Rideau de modestie pour installation de douche horizontale.

Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1643
    Product TypeHorizontally Mounted Industrial Emergency Drench Shower
    Installation TypeOverhead Horizontal Mount (Typically connects to a horizontal water supply line extending out through a finished wall or bulkhead)
    Material ConstructionSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings for structural rigidity, defense against impact, and heavy-duty industrial use.
    Shower Head Assembly10" (254 mm) Diameter Bright Orange ABS Plastic drench shower head. Material is UV-stabilized and highly resistant to impact and chemical corrosion. Equipped with an internal 20 GPM (75.7 L/min) self-regulating flow control to deliver a uniform, deluge pattern.
    Activation Valve1" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with a precision-ground ball and pure PTFE (Teflon®) seals. Activated by a heavy-duty mechanical link arm.
    Mechanical Operator29" (737 mm) Rigid Galvanized Steel Pull Rod featuring a large triangular pull handle. Pulling downward locks the valve into a continuous-flow state; it remains open until the rod is manually pushed upward back into the idle position.
    Hydraulic Flow RegulationIntegrated flow control ensures a steady, velocity-controlled flood of water under varying system delivery pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1" NPT Female Top/Rear Horizontal Inlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve housing, galvanized manifold, and plastic shower head assembly are fully hydrostatically pressure tested at the factory before shipping.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, mechanical testing inspection tag


    emergency drench shower, horizontal safety shower, plastic shower head, wall mounted shower, guardian equipment g1643, orange plastic shower, high visibility safety, laboratory safety fixture, industrial drench shower, overhead emergency shower, stay open valve, galvanized steel piping, chemical plant safety, refinery safety station, wastewater treatment shower, school lab fixture, high flow shower, rigid pull rod, triangular pull handle, industrial safety plumbing, osha compliant shower, ansi z358.1 drench, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial shower, budget safety shower, commercial safety plumbing, ceiling line shower, horizontal pipe shower, deluge safety station, mechanical room safety, emergency decontamination, full body drench, factory tested safety, standard drench shower

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-007
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsEmergency Showers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code CSI MasterFormat 201422 45 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Showers
  • Numéro OmniClass23-29 37 15
  • Titre OmniClassEmergency Showers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures