G1778
Lavage des yeux/du visage, montage mural AutoFlow™ 90° pivotant vers le bas
Application : Douche oculaire/visage AutoFlow™ pour montage mural. Les têtes de pulvérisation basculent de la position de stockage à la position opérationnelle, activant le débit d'eau. Disponible dans une variété de configurations de têtes de pulvérisation pour minimiser les obstructions au niveau d’un évier. Remarque : Si l'unité n'est pas installée près d'un évier, un siphon de sol doit être prévu sous l'unité pour éviter l'accumulation d'eau sur le sol.
Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation FS-Plus™. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.
Vanne : vanne à boisseau IPS 1/2" avec joints toriques recouverts de Téflon®. Le fait de faire pivoter l'ensemble de la tête de pulvérisation de la position de stockage à la position opérationnelle ouvre l'orifice et active le débit d'eau. L'unité reste en fonctionnement jusqu'à ce que l'ensemble de la tête de pulvérisation soit remis en position de stockage.
Crépine : L'unité est équipée d'une crépine en ligne pour protéger la vanne et les têtes de pulvérisation des débris dans la conduite d'eau.
Construction : Laiton chromé poli.
Alimentation : entrée union femelle 1/2" NPT.
Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.
OPTIONS DISPONIBLES
Le mitigeur thermostatique TMV G6020 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme prévu par ANSI Z358.1 - 2014. Reportez-vous à la section Unités de tempérage pour des informations techniques complètes et sur la sélection des produits.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |