Publier vos produits
G1101, EyeSafe-X™ Faucet-Mounted Eyewash

G1101, EyeSafe-X™ Faucet-Mounted Eyewash

Traduit par Google,

G1101
Douche oculaire EyeSafe-X™ à monter sur robinet

Application : Les douches oculaires EyeSafe-X™ à installer sur robinet transforment n’importe quel robinet en station de lavage oculaire d’urgence sans gêner son fonctionnement normal. Idéales pour les robinets col de cygne, les douches EyeSafe-X™ s’installent sur n’importe quel lavabo, à proximité des zones à risque. En cas d’urgence, elles sont rapidement repérables et activées, et fournissent un approvisionnement illimité en eau potable pour le rinçage des yeux.

Têtes de jet : Les têtes de jet sont espacées de 12,7 cm et diffusent un jet d’eau doux et aéré. Elles sont orientées vers l’avant et vers l’utilisateur. Leur angle est réglable pour une couverture optimale et sans éclaboussures. Elles sont équipées de protections anti-poussière flottantes.

Vanne : Vanne de dérivation en laiton forgé. Tirer le bouton pour activer le lave-yeux ; la pression de l’eau maintient le lave-yeux en fonctionnement, laissant les mains libres. Repousser le bouton ou fermer le robinet pour revenir au fonctionnement normal.

Entrée : Le corps est doté d’un filetage femelle 55/64”-27. Fourni avec quatre adaptateurs (15/16”-27, 13/16”-27, 3/8” NPS et 13/16”-24) pour l’installation sur la plupart des robinets courants, y compris les robinets de type laboratoire.

Sortie : Munie d'un aérateur amovible en partie inférieure.

Assurance qualité : Chaque unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.

Important : Les douches oculaires sur robinet, qu’elles soient fabriquées par Guardian Equipment ou d’autres entreprises, nécessitent deux actions pour fonctionner (ouvrir l’eau, puis tirer sur le bouton pour activer le jet). Par conséquent, Guardian Equipment considère que ces appareils ne sont pas conformes aux exigences de la norme ANSI Z358.1-2014 en tant que douches oculaires. Ces appareils sont uniquement destinés à servir de dispositifs complémentaires aux douches oculaires raccordées au réseau d’eau et installées sur le lieu de travail.

Les douches oculaires fixées sur robinet doivent être utilisées uniquement avec de l'eau froide ou tiède. L'utilisation d'eau chaude peut provoquer des brûlures.

Options disponibles

  • 250-046R Couvercles anti-poussière flottants de rechange (paquet de 2).
Spécification
  • faucet mounted eyewash, eyesafe x eyewash, guardian equipment g1101, sink adapter eyewash, retrofitted eyewash station, laboratory sink safety, counter eyewash attachment, space saving eyewash, diverter valve eyewash, dual head eyewash, chrome plated eyewash, low cost eyewash, compact safety fixture, school laboratory eyewash, university research safety, pharmaceutical safety equipment, medical clinic eyewash, dental office safety, gooseneck faucet eyewash, adjustable spray heads, plumbing adapter safety, osha compliant eyewash, supplemental eyewash station, facility safety equipment, water saving flow, rugged brass eyewash, manual diverter valve, standard faucet safety, tap mounted eyewash, chemical splash treatment, first aid eyewash, mechanical room eyewash, point of use safety, portable sink eyewash, emergency rinsing center

Spécifications techniques
  • Réference unique.g1101-eyesafe-x-faucet-mounted-eyewash
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsFaucet Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis