Publier vos produits
GBF1909, Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, Plastic Shower Head
GBF1909, Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, Plastic Shower Head

    GBF1909, Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, Plastic Shower Head

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    GBF1909
    Poste de sécurité sans obstacle avec douche oculaire/visage WideArea™, pomme de douche en plastique


    Application : Station de sécurité pour douche et lavage des yeux/visage WideArea™ combinée sans obstacle. La pomme de douche et la tige de traction sont allongées pour un meilleur accès. Le bol est abaissé et étendu pour permettre l'accès aux utilisateurs de fauteuils roulants. Le profil de l'unité est « aplati » pour se conformer aux exigences maximales en matière de hauteur et de dégagement des genoux.

    Conformité ADA : L'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité aux personnes handicapées (hauteur et portée maximales, dégagement minimum des genoux et distance des obstacles).

    Pomme de douche : plastique ABS orange de 10" de diamètre.

    Robinet de douche : robinet à tournant sphérique en laiton chromé IPS de 1 po avec bras d'actionnement en acier inoxydable et tige de traction de 47 1/2 po en acier inoxydable.

    Ensemble de tête de pulvérisation : quatre têtes de pulvérisation GS-Plus. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

    Cuvette de lavage des yeux/du visage : 11-1/2 po en acier inoxydable.

    Valve de lavage des yeux/du visage : Valve à bille reste ouverte en laiton chromé IPS de 1/2 po avec poignée en forme de drapeau.

    Tuyaux et raccords : acier galvanisé Schedule 40. Meublé de couvercles en polyéthylène orange sur la tuyauterie pour une haute visibilité et une résistance à la corrosion.

    Alimentation : 1-1/4" NPT femelle entrée supérieure et latérale.

    Déchets : sortie femelle 1-1/4" NPT. La sortie peut être positionnée à 8" ou 20" au-dessus du sol fini en inversant les raccords inférieurs du tuyau.

    Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

    Assurance qualité : les ensembles de valve et de tête de pulvérisation sont assemblés en usine et testés à l'eau avant expédition.

    OPTIONS DISPONIBLES
    Pommeau de douche SSH en acier inoxydable.
    Finition enduite de poudre GC sur les tuyaux et raccords galvanisés. Les couleurs disponibles incluent l'orange, le jaune, le rouge et le vert.
    Couvercle de bol BC en acier inoxydable.
    HS Tuyau de drainage auxiliaire pour le rinçage des yeux, du visage ou du corps.
    APBF250-015 Rideau de modestie pour montage sur poste de sécurité sans obstacle.
    AP275-200 Éclairage électrique et avertisseur sonore. Feu clignotant et avertisseur sonore à monter sur poste de sécurité.
    Le mitigeur thermostatique TMV G6040 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.guardian-equipment-023
    • Famille de produitsPlumbing
    • Groupe de produitsEmergency Showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes