Publier vos produits
G5026, Eyewash/Drench Hose Unit, Wall Mounted

G5026, Eyewash/Drench Hose Unit, Wall Mounted

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
Traduit par Google,

G5026
Douche oculaire/tuyau d'arrosage, montage mural


Application : Tuyau à double usage douche oculaire/drainage pour montage mural. L'unité est conforme aux dispositions de la norme ANSI Z358.1 - 2014 en tant que douche oculaire et tuyau d'arrosage. L'unité peut être laissée dans le support de montage pour être utilisée comme une douche oculaire fixe, laissant les mains libres à l'utilisateur. Alternativement, l'unité peut être retirée pour être utilisée comme tuyau d'arrosage pour rincer n'importe quelle partie des yeux, du visage ou du corps de l'utilisateur.

Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation GS-Plus™ montées côte à côte. Chaque tête a un couvercle anti-poussière « flip top », un contrôle de débit interne et un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

Soupape : Soupape à presser en laiton forgé activée par une poignée à levier en acier inoxydable. La valve a un siège en acier inoxydable remplaçable pour une durabilité exceptionnelle. Le clip de verrouillage s'enclenche lorsque la poignée est enfoncée, offrant un fonctionnement "mains libres". La vanne reste ouverte jusqu'à ce que le clip de verrouillage soit relâché.

Boyau : boyau en PVC renforcé de 8 pi. Pression de service maximale de 300 PSI.

Montage : Support avec clips à ressort pour maintenir l'unité au mur. Les clips positionnent les têtes de pulvérisation et la poignée vers l'avant en tout temps.

Dispositif anti-retour : Dispositif anti-retour à double contrôle en ligne installé à l'entrée du tuyau (G5026BP uniquement). Remarque : Vérifiez auprès de l'autorité responsable du code pour vous assurer de la conformité avec le code de plomberie local.

Alimentation : entrée 3/8" NPT mâle pivotante.

Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Assurance qualité : l'unité est complètement assemblée et testée à l'eau avant l'expédition.

OPTIONS DISPONIBLES
Couvercle anti-poussière en acier inoxydable DC pour chaque tête de pulvérisation.
Tuyau flexible en acier inoxydable FSH de 8 pi à la place du tuyau en PVC.
VB Casse-vide en ligne pour installation entre la vanne et la tête de pulvérisation.
Le mitigeur thermostatique TMV G6020 mélange avec précision l'eau chaude et l'eau froide pour fournir de l'eau chaude (tiède) conformément à la norme ANSI Z358.1 - 2014. Reportez-vous à la section Unités de tempérage pour obtenir des informations techniques et de sélection de produits complètes.

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-025
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsDrench Hose Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes