Publier vos produits
GSC2650A, Recessed Safety Center with Drain Pan, Exposed Shower Head

GSC2650A, Recessed Safety Center with Drain Pan, Exposed Shower Head

Traduit par Google,

GSC2650A
Centre de sécurité encastré avec bac de vidange, pomme de douche exposée


Application : centre de sécurité encastré avec douche oculaire/faciale sans obstacle et poste de sécurité pour douche, boîtier d'extincteur assorti, pommeau de douche apparent monté au plafond et bac de récupération. Le couvercle en acier inoxydable offre une apparence attrayante et protège l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée. Lorsqu'il est activé, le couvercle sert de bac pour recueillir les eaux usées et les renvoyer dans l'unité pour le drainage. Le boîtier d'extincteur intégré crée une esthétique cohérente pour toutes les exigences d'équipement de sécurité en un seul endroit.

Soupape de douche : Robinet à tournant sphérique en laiton IPS de 1 po avec « barre anti-panique » en acier inoxydable. Tirer la barre vers le bas active la douche ; la douche reste en fonction jusqu'à ce que la barre soit remise en position fermée d'origine. Fourni avec panneau d'accès en acier inoxydable et raccords IPS 1" pour vanne.

Pommeau de douche : acier inoxydable de 10 po de diamètre.

Couvercle/bac de vidange : Fourni avec un couvercle et un bac de vidange en acier inoxydable de calibre 18. Saisir la poignée de la "barre anti-panique" et ouvrir le couvercle tire l'ensemble de la tête de pulvérisation vers le bas de la position verticale à la position horizontale, activant le débit d'eau. Pendant le fonctionnement de l'unité, les eaux usées sont collectées dans un bac de récupération et renvoyées dans l'armoire pour être drainées. L'unité reste en fonctionnement jusqu'à ce que le couvercle soit remis en position fermée.

Assemblage de tête de pulvérisation pour le lavage des yeux/du visage : Deux têtes de pulvérisation FS-Plus™ montées sur des bras d'alimentation. Chaque tête de pulvérisation a un contrôle de débit réglable individuellement et un filtre pour éliminer les impuretés de l'eau.

Vanne de douche oculaire/faciale : Vanne à bouchon tournant en laiton 1/2 po IPS. Fourni avec des joints toriques revêtus de Téflon® et une crépine en ligne pour protéger la vanne des débris et des corps étrangers.

Montage : L'unité est composée de (2) armoires modulaires en acier inoxydable de calibre 16 avec rebords à rebord pour un montage encastré dans le mur.

Alimentation : Entrée femelle 1” NPT.

Déchets : sortie femelle NPT de 2 pouces.

Panneau : fourni avec un panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Brevet américain 5,768,721

OPTIONS DISPONIBLES

AP250-065 Rideau de modestie Rideau de modestie pour montage mural.
AP280-235 Lumière électrique et klaxon d'alarme L'unité de lumière clignotante/klaxon d'alarme est encastrée dans le mur fini. La lumière est allumée et le klaxon retentit lorsque la douche est activée. Comprend des câbles supplémentaires pour la surveillance à distance.
Le mitigeur thermostatique TMV GG6040 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau tiède comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014.

MODÈLES SUPPLÉMENTAIRES
GSC2660A
Comme ci-dessus sauf avec une pomme de douche encastrée au plafond.
GSC2670A Comme ci-dessus sauf avec pomme de douche murale.

Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGSC2650A
    Product TypeRecessed Safety Center (Combination Eyewash/Facewash & Shower Station)
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting
    Cabinet ConstructionModular (2) Piece 16-Gauge Stainless Steel with 3/8" Return Flanges
    Integrated Secondary HousingIntegrated upper compartment matching cabinet profile for a fire extinguisher (fire extinguisher supplied by others)
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical 1" IPS stainless steel supply pipe and ceiling escutcheon
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) internal flow control
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationPulling down "Panic Bar" handle opens cover and deploys spray heads
    Drain Pan FunctionCollects waste water during operation and returns it into the internal cabinet system for plumbing drainage.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals
    In-Line FiltrationFurnished with in-line strainer to protect valves/heads from water debris
    Water Supply Inlet1" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection2" NPT Female Outlet (Internal Building Plumbing Hookup)
    ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


    recessed safety center, exposed ceiling shower, emergency drench shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gsc2650a, stainless steel safety center, plumbed waste eyewash, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, commercial safety station, laboratory safety center, hidden eyewash station, panic bar shower valve, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, corridor safety equipment, architectural safety fixture, internal drain eyewash, fire extinguisher cabinet, space saving eye wash

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-043
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes