Publier vos produits
G1814, Eyewash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl

G1814, Eyewash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl

Traduit par Google,

G1814
Douche oculaire, murale, bol en acier inoxydable


Application : Douche oculaire pour montage mural. Deux têtes de pulvérisation de type pulvérisateur GS-Plus™ délivrent un flot d'eau pour rincer les yeux.

Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation GS-Plus™. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

Vanne : vanne à boisseau sphérique séjour-ouverte en laiton chromé IPS 1/2 po. La vanne est fabriquée aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints en Téflon®.

Bol : acier inoxydable de 11-1/8" de diamètre.

Montage : support mural robuste en fonte d'aluminium avec finition thermolaquée résistante à la corrosion.

Alimentation : entrée femelle 1/2" NPT.

Déchets : sortie femelle 1-1/4" NPT.

Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.

OPTIONS DISPONIBLES
Couvercle de bol BC en acier inoxydable. Le couvercle protège l'unité contre les contaminants. Le couvercle se soulève automatiquement lorsque l'unité est activée.
Cache-poussière DC en acier inoxydable pour chaque tête de pulvérisation.
HS Tuyau de drainage manuel auxiliaire pour rincer les yeux, le visage ou le corps.
T Cordier et siphon en laiton chromé avec raccord de vidage IPS 1 1/2".
Cordier en laiton chromé TP 1 1/2" OD.
Le mitigeur thermostatique TMV G6020 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme prévu par ANSI Z358.1 - 2014. Reportez-vous à la section Unités de tempérage pour des informations techniques complètes et sur la sélection des produits.

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-076
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsEye-Face Washes & Eyewashes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes