Publier vos produits
GBF1670, Recessed Emergency Shower, Exposed Shower Head

GBF1670, Recessed Emergency Shower, Exposed Shower Head

Traduit par Google,

GBF1670
Douche d'urgence encastrée, pomme de douche exposée


Application : Douche d'urgence encastrée avec pommeau de douche apparent monté au plafond. La douche encastrée conserve un espace au sol précieux, tout en éliminant l'encombrement et l'obstruction créés par les équipements de douche conventionnels. L'unité peut être installée soit dans un couloir, soit dans une salle de laboratoire, à proximité d'endroits où des accidents pourraient se produire.

Conformité ADA : lorsqu'il est installé aux hauteurs de montage recommandées, l'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées.

Pommeau de douche : acier inoxydable de 10 po de diamètre. Fourni avec un tuyau d'alimentation vertical et un écusson de plafond pour monter la pomme de douche à la hauteur désirée sous le plafond fini.

Vanne : Vanne à boisseau sphérique en laiton IPS de 1 po avec « barre anti-panique » en acier inoxydable. Tirer la barre vers le bas active la douche ; la douche reste en fonctionnement jusqu'à ce que la barre revienne à sa position fermée d'origine. Fourni avec un panneau d'accès en acier inoxydable et des raccords IPS de 1 pouce pour la valve.

Tuyaux et raccords : Les tuyaux exposés et l'écusson sont en acier inoxydable brossé.

Alimentation : entrée femelle 1" NPT.

Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Brevet américain 5,768,721

OPTIONS DISPONIBLES

AP250-065 Rideau de modestie Rideau de modestie pour montage mural.
AP280-235 Lumière électrique et klaxon d'alarme L'unité de lumière clignotante/klaxon d'alarme est encastrée dans le mur fini. La lumière est allumée et le klaxon retentit lorsque la douche est activée. Comprend des câbles supplémentaires pour la surveillance à distance.
Le mitigeur thermostatique TMV G6040 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau tiède comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014.

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-067
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes