Publier vos produits
GBF1909PCC, Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, All-Polished Chrome Plated Brass Construction
GBF1909PCC, Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, All-Polished Chrome Plated Brass Construction

    GBF1909PCC, Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, All-Polished Chrome Plated Brass Construction

    Traduit par Google,

    GBF1909PCC
    Poste de sécurité sans obstacle avec douche oculaire/visage WideArea™, construction en laiton chromé entièrement poli


    Application : Station de sécurité pour douche et lavage des yeux/visage WideArea™ combinée sans obstacle. La pomme de douche et la tige de traction sont allongées pour un meilleur accès. Le bol est abaissé et étendu pour permettre l'accès aux utilisateurs de fauteuils roulants. Le profil de l'unité est « aplati » pour se conformer aux exigences maximales en matière de hauteur et de dégagement des genoux. L'unité est construite avec des tuyaux, des raccords et des composants en laiton chromé poli pour une apparence attrayante et une durabilité supérieure.

    Conformité ADA : L'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité aux personnes handicapées (hauteur et portée maximales, dégagement minimum des genoux et distance des obstacles).

    Pomme de douche : 10" de diamètre en acier inoxydable.

    Robinet de douche : robinet à tournant sphérique en laiton chromé IPS de 1 po avec bras d'actionnement en acier inoxydable et tige de traction de 47 1/2 po en acier inoxydable.

    Ensemble de tête de pulvérisation : quatre têtes de pulvérisation GS-Plus. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

    Cuvette de lavage des yeux/du visage : 11-1/2 po en acier inoxydable.

    Valve de lavage des yeux/du visage : Valve à bille reste ouverte en laiton chromé IPS de 1/2 po avec poignée en forme de drapeau.

    Tuyaux et raccords : Laiton chromé poli.

    Alimentation : entrée supérieure femelle 1-1/4" NPT.

    Déchets : sortie femelle 1-1/4" NPT. La sortie peut être positionnée à 8" ou 20" au-dessus du sol fini en inversant les raccords inférieurs du tuyau.

    Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

    Assurance qualité : les ensembles de valve et de tête de pulvérisation sont assemblés en usine et testés à l'eau avant expédition.

    OPTIONS DISPONIBLES
    Couvercle de bol BC en acier inoxydable.
    HS Tuyau de drainage auxiliaire pour le rinçage des yeux, du visage ou du corps.
    APBF250-015 lorsque la douche est activée. Meublé complet avec interrupteur de débit et matériel de montage.
    Rideau de modestie TMV à monter sur poste de sécurité sans obstacle.
    AP275-200 Éclairage électrique et avertisseur sonore. Feu clignotant et avertisseur sonore à monter sur poste de sécurité. Lorsque la douche est activée. Meublé complet avec interrupteur de débit et matériel de montage.
    Le mitigeur thermostatique TMV G6040 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.guardian-equipment-047
    • Famille de produitsPlumbing
    • Groupe de produitsEmergency Showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes