Publier vos produits
GBF2552, Recessed Safety Station with Drain Pan and Daylight Drain, Exposed Shower Head, Type 316 Stainless Steel Construction

GBF2552, Recessed Safety Station with Drain Pan and Daylight Drain, Exposed Shower Head, Type 316 Stainless Steel Construction

Traduit par Google,
GBF2552
Poste de sécurité encastré avec bac de vidange et drain de lumière du jour, pomme de douche exposée, construction en acier inoxydable de type 316


Application : Douche oculaire/faciale et douche de sécurité encastrées sans obstacle pour une utilisation dans les salles blanches. L'unité est construite en acier inoxydable de type 316 et répond aux exigences des salles blanches, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans les semi-conducteurs, l'électronique et les applications pharmaceutiques. L'unité a une pomme de douche exposée au plafond et un bac de récupération. Le couvercle en acier inoxydable offre une apparence attrayante et protège l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée. Lorsqu'il est activé, le couvercle sert de bac pour recueillir les eaux usées et les renvoyer dans l'unité pour le drainage. Plutôt que de se connecter au système de drainage du bâtiment, l'unité dispose d'un raccord de vidange de 1 1/2" OD à l'avant de l'unité pour les eaux usées. Le drain avant permet une installation moins coûteuse tout en facilitant les tests réguliers de l'unité.

Construction de salle blanche : L'unité est complètement scellée et hermétique. Les couvercles masquent toutes les ouvertures à l'avant de l'unité. Les mamelons d'alimentation à l'entrée et à la sortie de la valve de douche sont scellés avec des œillets. Toutes les coutures de l'armoire sont entièrement soudées et polies.

Pommeau de douche : acier inoxydable de 10 po de diamètre.

Robinet de douche : robinet à tournant sphérique en laiton IPS de 1 pouce avec actionneur "barre anti-panique" en acier inoxydable.

Couvercle/ bac de vidange : couvercle et bac de vidange en acier inoxydable de calibre 16. Saisir la poignée de la "barre anti-panique" et ouvrir le couvercle tire l'ensemble de la tête de pulvérisation vers le bas de la position verticale à la position horizontale, activant le débit d'eau. Pendant le fonctionnement de l'unité, les eaux usées sont collectées dans un bac de récupération et renvoyées dans l'armoire pour être drainées. L'unité reste en fonctionnement jusqu'à ce que le couvercle soit remis en position fermée.

Assemblage de tête de pulvérisation pour le lavage des yeux/du visage : Deux têtes de pulvérisation FS-Plus™ montées sur des bras d'alimentation. Chaque tête de pulvérisation a un contrôle de débit réglable individuellement et un filtre pour éliminer les impuretés de l'eau.

Vanne de lavage oculaire/faciale : Vanne à bouchon rotatif en laiton IPS 1/2". Fournie avec des joints toriques revêtus de Téflon® et une crépine en ligne pour protéger la vanne des débris et des corps étrangers.

Montage : armoire en acier inoxydable de type 316 avec rebord à rebord pour montage encastré dans le mur. L'unité s'adapte à un mur standard de 3 5/8 po de profondeur.

Tuyaux et raccords : Les tuyaux exposés et l'écusson sont en acier inoxydable brossé.

Alimentation : entrée femelle 1" NPT.

Déchets : cordier de 1 1/2 po OD avec couvercle en acier inoxydable.

Panneau : fourni avec un panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Assurance qualité : l'unité est complètement assemblée et testée à l'eau avant l'expédition.

Brevet américain 5,768,721

OPTIONS DISPONIBLES
PCC
Mamelon d'alimentation de douche en laiton chromé poli.
Kit de test AP250-064 Raccord amovible avec coude et tube de vidange s'installe dans le drain de lumière du jour pour l'unité de test.
AP250-065 Rideau de modestie.
AP280-230 Lumière électrique et klaxon d'alarme.
Mitigeur thermostatique TMV G3800LF.
Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2552
    Product TypeCleanroom Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting (Cabinet) with Ceiling Mounted Exposed Shower Head
    Cabinet MaterialPremium Heavy-Duty Type 316 Stainless Steel
    Cleanroom ConstructionCompletely sealed and airtight housing; fully welded and polished seams; front cover panels completely conceal internal components; supply nipples on inlet and outlet of shower valve are factory sealed with high-integrity grommets to prevent air passage.
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Type 316 Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical brushed stainless steel supply pipe and ceiling escutcheon for installation at desired height below finished ceiling.
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal flow control
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 316 Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and opening cover pulls the spray head assembly down from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan & Daylight DrainIntegrated fold-down pan captures waste water and routes it directly out of the front-facing 1" IPS daylight drain elbow, bypassing internal wall plumbing and simplifying testing workflows.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing debris
    Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
    Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the unit
    Wall Framing FootprintEngineered to fit within standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall framing profiles
    ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified engineering heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


    cleanroom safety station, type 316 stainless, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2552, daylight drain eyewash, pharmaceutical safety shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, cleanroom emergency shower, laboratory safety center, semiconductor safety equipment, airtight eyewash cabinet, fs-plus spray heads, stay open ball valve, vertical ceiling shower, integrated drain pan, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, front drain eyewash, space saving eye wash, premium stainless eyewash

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-050
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes