Publier vos produits
G1895, Eyewash, Deck Mounted AutoFlow™ 90 Swivel, All-Stainless Steel, Right Hand Mounting

G1895, Eyewash, Deck Mounted AutoFlow™ 90 Swivel, All-Stainless Steel, Right Hand Mounting

Traduit par Google,

G1895
Douche oculaire, pivotante AutoFlow™ 90 montée sur pont, entièrement en acier inoxydable, montage à droite


Application : Douche oculaire AutoFlow™ entièrement en acier inoxydable à monter à côté de l'évier. L'unité est entièrement construite en acier inoxydable. Idéal pour une utilisation dans des environnements hautement corrosifs, des salles blanches et des applications pharmaceutiques. Faire pivoter l’ensemble de la tête de pulvérisation horizontalement au-dessus de l’évier active le débit d’eau. L'unité reste en fonctionnement jusqu'à ce que l'ensemble de la tête de pulvérisation soit ramené en position de stockage, fermant la vanne.

Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation GS-Plus™. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

Vanne : vanne à boisseau IPS 1/2" en acier inoxydable avec joints toriques. Le fait de faire pivoter l'ensemble de tête de la position de stockage à la position opérationnelle ouvre l'orifice et active le débit d'eau. L'unité reste en fonctionnement jusqu'à ce que l'ensemble de tête soit remis en position de stockage.

Crépine : L'unité est équipée d'une crépine en ligne pour protéger la vanne et les têtes de pulvérisation des débris dans la conduite d'eau.

Montage : L'unité peut être montée sur le côté droit (G1895) ou sur le côté gauche (G1895LH) de l'évier. Fourni avec tige de montage, pattes de positionnement, contre-écrou et rondelle pour fixer l'unité au comptoir.

Construction : Acier inoxydable de type 316.

Alimentation : entrée femelle 1/2" NPT.

Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.

OPTIONS DISPONIBLES
Le mitigeur thermostatique TMV G6020 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme prévu par ANSI Z358.1 - 2014. Reportez-vous à la section Unités de tempérage pour des informations techniques complètes et sur la sélection des produits.

Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1895
    Product TypeAutoFlow™ 90° Deck-Mounted Horizontal Swivel Emergency Eyewash
    Orientation LayoutRight-Hand Mounting Configuration (Installed on the right side of the sink; rotates counterclockwise over the basin to activate)
    Space-Saving DesignStored parallel to the side of the lab sink basin to keep the workspace clear. Swiveling the spray arm 90° out over the sink instantly triggers water flow.
    Material ConstructionComplete All-Stainless Steel Construction; engineered with polished finishes to withstand heavy washdown environments, cleanroom demands, and aggressive chemical exposure.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Spray Head ManifoldConstructed from heavy-gauge Type 304 Stainless Steel
    Activation Valve1/2" IPS Type 316 Stainless Steel plug-type valve with Teflon® coated O-ring seals. Valve body is precision machined from solid bar stock.
    Mechanical OperationHeavy-duty stainless steel stop mechanism limits the rotational travel of the arm to exactly 90°, ensuring perfect center-basin positioning when deployed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Male Shank Inlet (Includes matching stainless steel locknut and washer)
    Countertop FootprintRequires a single 1" (25 mm) diameter hole drilled through the deck/countertop surface for secure shank mounting.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceRotating assembly and valve seals are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, testing inspection tag


    deck mounted eyewash, horizontal swivel eyewash, autoflow safety fixture, space saving eyewash, guardian equipment g1895, right hand eyewash, all stainless steel eyewash, cleanroom safety equipment, laboratory safety fixture, counter mounted eyewash, gs-plus spray heads, automatic activation valve, type 316 stainless valve, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium stainless eyewash, corrosion resistant eyewash, rotational activation eyewash, desktop storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, polished stainless steel, healthcare safety station

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-070
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsEye-Face Washes & Eyewashes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes