Publier vos produits
G1750P, Eye/Face Wash, Wall Mounted, Plastic Bowl

G1750P, Eye/Face Wash, Wall Mounted, Plastic Bowl

Traduit par Google,

G1750P
Nettoyant yeux/visage, mural, bol en plastique


Application : Douche oculaire/visage pour montage mural. Deux grandes têtes de sortie de type pulvérisateur FS-Plus™ fournissent un flot d'eau pour rincer les yeux et le visage.

Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation FS-Plus™. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

Vanne : vanne à boisseau sphérique séjour-ouverte en laiton chromé IPS 1/2 po. La vanne est fabriquée aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints en Téflon®.

Bol : plastique ABS orange de 11-3/4" de diamètre.

Montage : support mural robuste en fonte d'aluminium avec finition thermolaquée résistante à la corrosion.

Alimentation : entrée femelle 1/2" NPT.

Déchets : sortie femelle 1-1/4" NPT.

Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.

OPTIONS DISPONIBLES
Cache-poussière DC en acier inoxydable pour chaque tête de pulvérisation.
GRN Bol en plastique ABS vert.
YEL Bol en plastique ABS jaune.
HS Tuyau de drainage manuel auxiliaire pour rincer les yeux, le visage ou le corps.
T Cordier et siphon en laiton chromé avec raccord de vidage IPS 1 1/2".
Cordier en laiton chromé TP 1 1/2" OD.
Le mitigeur thermostatique TMV G6020 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme prévu par ANSI Z358.1 - 2014. Reportez-vous à la section Unités de tempérage pour des informations techniques complètes et sur la sélection des produits.

Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1750P
    Product TypeEye/Face Wash Station
    Installation TypeWall Mounted
    Bowl Material / Color11-3/4" (298 mm) Diameter Orange ABS Plastic
    Spray Head Assembly(2) FS-Plus™ Spray-Type Outlet Heads
    Flow Rate3.2 GPM (12.1 L/min) internal flow control
    Spray Head Features"Flip-top" automatic dust covers, internal filters & flow controls
    Valve Type1/2" IPS Chrome-Plated Brass Stay-Open Ball Valve
    Valve ComponentsUS-made brass ball with PTFE / Teflon® seals
    Activation MechanismPowder-Coated Cast Aluminum Flag Handle
    Mounting BracketHeavy-duty Cast Aluminum with corrosion-resistant powder-coated finish
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Target Mounting HeightSpray heads positioned 33" to 53" above finished floor (per ANSI)
    Shipping Weight7.0 lbs (3.2 kg)
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag
    Quality AssuranceUnit completely factory assembled and water tested prior to shipment


    emergency eyewash, emergency eye wash, emergency facewash, emergency face wash, eye face wash, eye/face wash, wall mounted eyewash, wall mounted eye wash, wall mounted facewash, wall mounted face wash, plastic bowl eyewash, plastic bowl eye wash, plastic bowl facewash, plastic bowl face wash, guardian equipment g1750p, abs plastic eyewash, abs plastic facewash, lab safety equipment, commercial plumbing fixtures, safety eye wash station, safety face wash station, orange bowl eyewash, orange bowl facewash, ansi z358.1 compliant, fs-plus spray heads, stay open ball valve, flag handle eyewash, flag handle facewash, dual spray head eyewash, dual spray head facewash, commercial eye wash, commercial face wash, wall bracket eyewash, wall bracket facewash, factory tested eyewash

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-074
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsEmergency Showers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes