Publier vos produits
GSC2652K, Recessed Safety Center with Drain Pan, Exposed Shower Head

GSC2652K, Recessed Safety Center with Drain Pan, Exposed Shower Head

Traduit par Google,
GSC2652K
Centre de sécurité encastré avec bac de vidange, pomme de douche exposée


Application : centre de sécurité encastré avec douche oculaire/faciale sans obstacle et poste de sécurité pour douche, extincteur et boîtiers de rangement assortis, pommeau de douche apparent monté au plafond et bac de récupération. Le couvercle en acier inoxydable offre une apparence attrayante et protège l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée. Lorsqu'il est activé, le couvercle sert de bac pour recueillir les eaux usées et les renvoyer dans l'unité pour le drainage. Les boîtiers intégrés créent une esthétique cohérente pour toutes les exigences d'équipement de sécurité en un seul endroit.

Soupape de douche : Robinet à tournant sphérique en laiton IPS de 1 po avec « barre anti-panique » en acier inoxydable. Tirer la barre vers le bas active la douche ; la douche reste en fonction jusqu'à ce que la barre soit remise en position fermée d'origine. Fourni avec panneau d'accès en acier inoxydable et raccords IPS 1" pour vanne.

Pommeau de douche : acier inoxydable de 10 po de diamètre.

Couvercle/bac de vidange : Fourni avec un couvercle et un bac de vidange en acier inoxydable de calibre 18. Saisir la poignée de la "barre anti-panique" et ouvrir le couvercle tire l'ensemble de la tête de pulvérisation vers le bas de la position verticale à la position horizontale, activant le débit d'eau. Pendant le fonctionnement de l'unité, les eaux usées sont collectées dans un bac de récupération et renvoyées dans l'armoire pour être drainées. L'unité reste en fonctionnement jusqu'à ce que le couvercle soit remis en position fermée.

Assemblage de tête de pulvérisation pour le lavage des yeux/du visage : Deux têtes de pulvérisation FS-Plus™ montées sur des bras d'alimentation. Chaque tête de pulvérisation a un contrôle de débit réglable individuellement et un filtre pour éliminer les impuretés de l'eau.

Vanne de douche oculaire/faciale : Vanne à bouchon tournant en laiton 1/2 po IPS. Fourni avec des joints toriques revêtus de Téflon® et une crépine en ligne pour protéger la vanne des débris et des corps étrangers.

Montage : L'unité est composée de (2) armoires modulaires en acier inoxydable de calibre 16 avec rebords à rebord pour un montage encastré dans le mur.

Alimentation : Entrée femelle 1” NPT.

Déchets : Raccord de 1 1/2 po OD à l'avant de l'appareil avec couvercle à charnière en acier inoxydable.

Panneau : fourni avec un panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
Brevet américain 5,768,721

OPTIONS DISPONIBLES
FC20 Régule le débit de la douche à 20 GPM.
AP250-065 Rideau de modestie Rideau de modestie pour montage mural.
AP280-235 Lumière électrique et klaxon d'alarme L'unité de lumière clignotante/klaxon d'alarme est encastrée dans le mur fini. La lumière est allumée et le klaxon retentit lorsque la douche est activée. Comprend des câbles supplémentaires pour la surveillance à distance.
Le mitigeur thermostatique TMV G3800LF mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau tiède comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014.

MODÈLES SUPPLÉMENTAIRES
GSC2662K
Comme ci-dessus sauf avec pomme de douche encastrée au plafond.
GSC2672K Comme ci-dessus sauf avec pomme de douche murale.
Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGSC2652K
    Product TypeRecessed Safety Center (Combination Eyewash/Facewash & Shower Station)
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting (Cabinet) with Exposed Overhead Ceiling Shower
    Cabinet ConstructionModular (3) Piece 16-Gauge Stainless Steel with 3/8" Return Flanges
    Integrated StorageUpper compartment for emergency kits/fire blanket, middle compartment with viewport for fire extinguisher, lower safety station housing.
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical supply pipe and ceiling escutcheon for exposed hanging installation
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) internal flow control
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationPulling down "Panic Bar" handle opens cover and deploys spray heads
    Drain Pan & Daylight DrainCollects waste water during operation and redirects it out of the unit through a front-facing drain elbow rather than connecting to internal building plumbing.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads with Adjustable Flow Controls & Filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals
    In-Line FiltrationFurnished with in-line strainer to protect valves/heads from water debris
    Water Supply Inlet1" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow on Front of Unit (Daylight Drain)
    ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag

    recessed safety center, exposed ceiling shower, emergency drench shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gsc2652k, stainless steel safety center, daylight drain eyewash, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, commercial safety station, laboratory safety center, hidden eyewash station, panic bar shower valve, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, corridor safety equipment, architectural safety fixture, front drain eyewash, space saving eye wash, cleanroom emergency shower

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-086
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes