Publier vos produits
SlimStile EV Turnstile | Gunnebo Entrance Control

SlimStile EV Turnstile | Gunnebo Entrance Control

4.9 sur 5 étoiles4.9(9 Avis)
Traduit par Google,

Les tourniquets tripodes sont des solutions d'entrée compactes et économiques conçues pour un fonctionnement fluide et silencieux, moins d'usure et une consommation d'énergie réduite, adaptées aux zones où il y a un grand flux de personnes.

SlimStile EV ATT (Alarmed Tripode Turnstile) offre les meilleures performances de sécurité au moyen d'une cellule photoélectrique et d'un capteur IR alarmant en cas de tentative de passage non autorisé.

Le système peut être encore amélioré par un couvercle sensible et des photocellules supplémentaires avec la fonctionnalité ITC (Improper Transit Control). La version ATT-ITC évite la simulation de passage et améliore les performances globales pour la détection de passage non autorisé en détectant si quelqu'un essaie de sauter ou de ramper sous les bras du trépied ainsi que si quelqu'un essaie de grimper sur l'armoire. En option, une fonction de détection de personne seule SPD est également disponible.

* Installation extérieure autorisée sous auvent.

Sur réception d'un signal du système de contrôle d'accès, ou bouton poussoir, cela permet le passage d'une personne à la fois. L'état est indiqué sur les indicateurs de mode de voie LED, côté entrée et sortie. Le passage dans les deux sens est contrôlé électroniquement. Le SlimStile EV ATT est disponible en configuration normalement fermée (N/C) pour verrouiller le mécanisme jusqu'à ce qu'un signal d'autorisation valide soit reçu, ou en configuration normalement ouverte (N/O) pour verrouiller le mécanisme en cas de tentative d'entrée non autorisée. La configuration N/O permet également de réduire la consommation électrique et d'augmenter la durée de vie du mécanisme et la vitesse de passage. En cas d'urgence, le moyeu tourne librement pour une sortie plus facile. L'option de bras tombant peut être choisie, ce qui abaisse automatiquement le bras horizontal pour permettre le libre passage. Les indicateurs de mode de voie à LED sont inclus en standard.

Spécification
  • Drive

    Hand-operated

    Materials

    Casework: 304 grade grained stainless steel

    Casework lid: 304 grade grained stainless steel

    Tripod hub: Cast aluminium with painted grey finish

    Tripod arms: 38mm diameter 480mm 304 polished

    stainless steel

    Mechanism

    Electro-mechanical head mechanism:

    • Positive locking action for one passage at a time

    • Self-centering mechanism to ensure complete rotation

    into the home position

    • Hyrdraulic damper to ensure smooth operation

    • Anti-backup device to prevent reverse rotation once the

    mechanism has moved 60° from home

    Power Failure / Fire Alarm

    • Either one or both directions can be fail-safe (standard),

    i.e. rotates freely, or fail lock, i.e. locks in the home

    position

    • Fire alarm - emergency input. Input facility available for

    free voltage contact to effect fail-state

    • Mechanism fail state will be the same as power failure

    choice

    • Drop arm option: the horizontal arm drops to create

    passage for evacuation

    Interface

    LL2001Lite microprocessor control logic:

    • One input for opening/locking in each direction

    • Two protected outputs controlling opening/locking

    • Four protected outputs piloting way mode indicators

    • Two protected outputs counting passage in either

    direction

    • Two OV output relays indicating availability of use or

    counting passage in either direction

    • Two open collector NPN outputs to count passage or to

    indicate availability of use in either direction or activate

    the optional drop arm feature

    • Four inputs for ATT & ITC features

    • Serial Port - RS485

    Models

    • ATT

    • ATT - ITC

    Technical Data

    Dimensions See details on next page

    Power Supply 230Vac 50 Hz or 115Vac 60 Hz

    Power Rating

    50VA (stand by 5VA if Normally

    Open)

    Operating Temperature

    -5 to +50 °C (RH 95% not

    condensing)

    IP rating / MCBF / MTTR

    IP 32 / 10M cycles (12M if

    Normally Open) / less than 30

    min

    Flow Rates (approximate figures):

    Insertion Type Reader: 20

    passages per minute

    Swipe Type Reader: 30

    passages per minute

    Proximity Reader: “Hands Free”:

    40 passages per minute


Spécifications techniques
  • Réference unique.slimstile-ev-tripod-turnstile
  • Famille de produitsTurnstiles
  • Groupe de produitsTripod Turnstile
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)950
  • Largeur (mm)820
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)50
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015TE_70_40_70_90
  • Description de l'Uniclass 2015Tripods
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23 11
  • Titre OmniClassWaist Height Turnstiles
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors