Publier vos produits
SpeedStile FLS Max Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FLS Max Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FLS Max Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FLS Max Gate | Gunnebo Entrance Control

    SpeedStile FLS Max Gate | Gunnebo Entrance Control

    Traduit par Google,

    Abattant / Couloir rapide à ouverture pivotante pour installation interne

    Encombrement minimal, conception transparente et conviviale pour tous les utilisateurs, pour les sites où un espace limité est requis et où l'esthétique est importante. Fonctionnement silencieux et fluide, le SpeedStile FLs MAX est composé d'un boîtier en acier inoxydable, d'un remplissage en verre et de couvercles en verre. Disponible avec des pieds carrés ou ronds, le FLs MAX s'intègre parfaitement à n'importe quel environnement. Le FLs MAX peut être personnalisé avec différentes largeurs de voie, des hauteurs de vantail jusqu'à 1800 mm, différentes finitions de couleur et de matériau du couvercle supérieur. Les options de mise à niveau incluent la détection de franchissement, les lumières LED ambiantes statiques et l'éclairage dynamique de guidage des passagers avec un son amélioré pour une expérience utilisateur maximale.

    Spécification
      • Passageway: Standard 600mm, Wide 900mm. Combi–centre cabinet with combination of 600mm passageway and 900mm passageway
      • Cabinet: Stainless steel with toughened safety glass infil 
      • Lid: Toughened safety glass with black silk screen 
      • End Legs:
        • Square: Toughened safety glass with black silk screen 
        • Round: Stainless steel
      • Options:
        • Card reader Integration
        • Lower safety sensors
        • Wheelchair sensors 
        • Climb-over detection 
        • Ambient LED lighting
        • Dynamic passage guidance lighting with enhanced audio 
    Spécifications techniques
    • Réference unique.speedstile-fls-Max-speed-gate-turnstile-
    • Famille de produitsSpeed Gates
    • Groupe de produitsSpeedStile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)980
    • Largeur (mm)840
    • Profondeur (mm)1310
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGate barrier systems
    • Code UNSPSC46161510
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34_88
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel half height turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-29 13 23 11
    • Titre OmniClassWaist Height Turnstiles
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors