Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Toilet Nautic 1522

No d'article: GB111522
Fabricant: Gustavsberg
Famille de produits: Nautic
Groupe de produits: Toilet
Largeur (mm): 345
Hauteur (mm): 800
Profondeur (mm): 700
Date de publication: 2017-11-18
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)
The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.

•Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button


Materiau principal: Porcelain
Materiau secondaire: Plastic
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Hungary

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - WC
Nom UNSPSC: Toilets
Code UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Code: L7216
Uniclass 1.4 la description: Toilets
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 la description: Toilet Systems
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_89
Uniclass 2015 la description: Toilets
NBS Reference Code: 35-65-90-97
NBS Reference la description: Wc Systems
Numéro OmniClass: 23-31 19 00
Titre OmniClass: Toilets
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nom Valeur
Depth 700 mm
Height 800 mm
Width 345 mm

BIMobject®