Publier vos produits
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Zurn

Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve

Traduit par Google,

Système complet de toilettes commerciales EcoVantage® haute efficacité 1,28 gpf à commande manuelle, monté sur le sol, avec chasse d'eau chromée apparente Z6000AV-HET à activation manuelle pour alimentation à gauche ou à droite, siège de toilette commercial à façade ouverte Z5955SS-EL et toilettes en porcelaine vitrifiée montées sur le sol Z5665-BWL1 avec kit d'assemblage de joint de sortie de bride de toilette Z5972-COMB fabriqué par Zurn.

Conformité:

  • Dispositif de fixation - Conforme aux normes ASME A119.2 / CSA B45.1
  • Robinet de chasse d'eau - Conforme aux normes ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Caractéristiques:

  • 1,28 gpf (gallons par chasse)
  • WC à bord avant allongé, monté au sol
  • chasse d'eau à jet de siphon haute efficacité
  • siphon entièrement vitré de 2-1/8 po
  • Grand plan d'eau - 3,65 m x 3 m
  • Construction de bols muraux en porcelaine vitrifiée
  • Robinet de chasse d'eau à membrane avec membrane à double joint en TPE Go Blue® de Zurn, résistante à la chloramine, et système de dérivation à triple filtration anti-colmatage.
  • Poignée à double joint, conforme aux normes ADA et ne nécessitant pas de maintien en position ouverte.
  • briseur de vide haute pression
  • Cordier réglable
Spécification
  • Keywords: Floor Mounted Flush, Zurn Toilet Flush System, Sesnsored Flush System, Manual Floor Mounted System, Zurn Stainless Steel Backflow Preventer

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-zwc4am
  • Famille de produitsWall Hung Wash Closet - Toilet System
  • Groupe de produitsManual Flushometer Vitreous China
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette