Publier vos produits
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC

    Toilet Nautic 1530 wallhung WC

    Traduit par Google,
    Fabriqué en porcelaine sanitaire hygiénique, durable et étroitement vitrifiée, Design organique avec des surfaces faciles à nettoyer, Céramique plus pour un nettoyage rapide et respectueux de l'environnement, Hygienic Flush avec rebord affleurant ouvert pour un nettoyage plus facile, Rince jusqu'au rebord pour une meilleure hygiène, Distance entre les boulons flexibles, cc 180/230 mm, Fixation murale dissimulée pour une installation plus soignée et un nettoyage plus simple, Plusieurs options de siège en deux couleurs différentes, blanc ou noir, Charge testée jusqu'à 400 kg, Volume de chasse recommandé 4,5/3 L
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB111530
    • Famille de produitsNautic
    • Groupe de produitsToalett
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)3450
    • Profondeur (mm)510
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enHongrie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code ETIMEC011318
    • Nom ETIMToilet combination
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets