Publier vos produits
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
    DURAVIT AG

    D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209

    3.9 out of 5 stars3.9(85 reviews)
    Traduit par Google,
    • Glaçure céramique antibactérienne : inhibe 99,9 % des bactéries après 24 heures (HygieneGlaze)
    • Bord de rinçage ouvert Duravit Rimless® avec débit d'eau dynamique : résultats de rinçage parfaitement hygiéniques, même avec de petites quantités d'eau
    • Bord affleurant entièrement vitré : la surface lisse évite l'accumulation de saletés et de résidus
    • Installation au sol
    • Pour réservoir monté sur bol
    • La céramique super lisse entièrement émaillée empêche la formation de germes et les dépôts
    • Rinçage hygiénique sans pulvérisation excessive
    • Grand volume d'eau de chasse : 4,5 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs
    Spécification
      • Duravit D-Neo Floorstanding toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, For bowl mounted cistern, 0 l / 4,5 l, Outlet: horizontal|horizontal - 2002090000
      • Duravit D-Neo Floorstanding toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, For bowl mounted cistern, 0 l / 4,5 l, Outlet: horizontal|horizontal, WonderGliss - 20020900001
      • Duravit D-Neo Floorstanding toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, HygieneGlaze, For bowl mounted cistern, 0 l / 4,5 l, Outlet: horizontal|horizontal - 2002092000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-neo-floor-mounted-toilet-for-combination-200209
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsFloorstanding toilet for combination
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)650
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)36.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets