Publier vos produits
TETO 92 BA13 Protect - Interior ceilings
TETO 92 BA13 Protect - Interior ceilings

    TETO 92 BA13 Protect - Interior ceilings

    3.2 sur 5 étoiles3.2(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Solution pour plafonds intérieurs, composée d'une structure avec des profilés métalliques horizontaux primaires PT60 espacés tous les 750 mm, et des profilés métalliques horizontaux secondaires PT60 espacés tous les 500 mm, suspendus par des éléments verticaux fixés au plafond, sur lesquels 2 couches de Gyptec BA13Protect (PROTECT) les plaques de plâtre sont fixées.

    Laine minérale Volcalis ALPHA dans l'espace de la cavité.

    Surfaces prêtes pour la finition de peinture ou de décoration.

    Spécification
    • Coating of ceilings, known as suspended ceilings, is increasingly used in all kinds of work, either new or renovation. They are easy to apply, simplify the execution of electrical installations and air conditioning, and have greater aesthetic value. According to the project and the desired insulation, we can use: simple suspended boards, with the insulation glued to the ceiling or with interposed insulation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.teto-92-ba13-protect
    • Famille de produitsGYPTEC SOLUTIONS
    • Groupe de produitsInterior Ceilings
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_52_38
    • Description de l'Uniclass 2015Gypsum plasterboards
    • Code CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
    • Titre OmniClassGypsum
    • Code CSI UniFormat IIC3030
    • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique