Publier vos produits
Emperor Corridors Lockers
Hadrian

Emperor Corridors Lockers

4.9 sur 5 étoiles4.9(15 Avis)
Traduit par Google,

Notre gamme de casiers de couloir Emperor est un système polyvalent disponible dans une large gamme de couleurs, de tailles et de niveaux pour répondre aux besoins de stockage de toute installation. Ils sont dotés de notre conception de porte rigide à double panneau en nid d'abeille et d'un système de ventilation intelligent du cadre, qui permet à l'air de circuler librement dans tout le casier sans être bloqué par le contenu intérieur.

Conformité:

Conforme à l'ADA, classe A, normes ASTM E84

Caractéristiques:

La finition avec revêtement en poudre surpasse les autres peintures grâce à sa finition épaisse et uniforme qui est durable et combat la rouille

Les portes sont dotées d'une conception de boîte soudée à double paroi de 1 po (25 mm) d'épaisseur et d'un noyau en nid d'abeille pour plus de rigidité, de durabilité et de résistance aux chocs

Le noyau en nid d'abeille et la conception rigide à double panneau assurent la fermeture de porte la plus silencieuse possible

La charnière piano continue sur toute la longueur résiste aux abus et maintient la porte dans une position ajustée

Le verrouillage à point unique sans pièces mobiles minimise les problèmes de défaillance du verrouillage et permet un fonctionnement sûr et sans entretien

Les persiennes dans le cadre permettent un flux d'air constant et sans obstruction qui ne peut pas être bloqué tandis que les perforations dans les étagères augmentent la circulation de l'air

Mots-clés : Casiers métalliques Emperor Corridor, cloisons de salle de bain, casiers Emperor Corridor, casiers de salle de bain, dimensions de casier standard, niveaux de charnières, casier métallique, salle de bain de couloir, dimensions de casier standard, casiers ventilés, casiers doubles

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hadrian_emperor_locker
  • Famille de produitsLockers
  • Groupe de produitsCorridor (Emperor)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie