Publier vos produits
HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

Traduit par Google,

921.17.170

CHARNIÈRE STANDARD 102X76X2MM 2BB

Spécification
  • •For timber frames 

    •With fixed pin 

    •Knuckle with two ball bearings 

    •Suitable for DIN left hand and DIN right hand 

    •ANSI drilling pattern

    • Knuckle : Ø11 mm • Material thickness: 2 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.HAFELE-Wooden-Swing-Door-STANDARD-HINGE-2BB
  • Famille de produitsWooden Swing Door
  • Groupe de produitsHardware for Wooden Swing Door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)102
  • Largeur (mm)76
  • Profondeur (mm)11
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Numéro OmniClass23-17 11 11
  • Titre OmniClassDoor Components 

Disponibilité de la région

Asie