Publier vos produits
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    Traduit par Google,
    931.84.049 DCL34 FERME-PORTE DISSIMULÉ
    Spécification
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Door closer for concealed installation in the door leaf or frame • Hydraulic latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_DCL34
    • Famille de produitsWooden Swing Door
    • Groupe de produitsHardware for Wooden Swing Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)58.5
    • Largeur (mm)32
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Numéro OmniClass23-17 11 11
    • Titre OmniClassDoor Components 

    Disponibilité de la région

    Asie