Publier vos produits
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom

    HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom

    Traduit par Google,

    Ferme-portes suspendus

    Spécification
      • For single or double action aluminium framed doors
      • Hydraulic latching action valve adjustable
      • Closing speed valve adjustable
      • With hold-open function 90º
      • With side-load arm angle bracket and floor pivot
      • Closing force according to EN 1154
      • Closing force size : EN2 EN3 EN4
      • Max. door width size : 850 mm 950 mm 1,100 mm
      • Max. door weight : 80 kg 100 kg 120 kg
      • Max. door opening angle : 130º 130º 130º
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HAFELE_Aluminum-Swing-Door_Overhead-Closers-Transom
    • Famille de produitsAluminum Swing Door
    • Groupe de produitsHardware for Aluminum Swing Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-10
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)308
    En rapport
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Numéro OmniClass23-17 11 11
    • Titre OmniClassDoor Components 

    Disponibilité de la région

    Asie