Publier vos produits
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15

    HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15

    Traduit par Google,
    931.84.629 FERME-PORTE DCL 15 SILV.
    Spécification
    • • Tested to EN 1154 • Tested to conform with CE requirements • Variable closing force by installation position of body • Hydraulic latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • On request available with backcheck • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_DCL_15
    • Famille de produitsWooden Swing Door
    • Groupe de produitsHardware for Wooden Swing Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    • Largeur (mm)130
    • Profondeur (mm)207
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Numéro OmniClass23-17 11 11
    • Titre OmniClassDoor Components 

    Disponibilité de la région

    Asie