Publier vos produits
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    Traduit par Google,
    931.10.589 FERME-PORTE TS 2000G ARGENT
    Spécification
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Variable closing force due to offset installation (size EN2 and EN3) • Closing speed valve adjustable • Optional with hold-open device (not fire rated) • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS_2000G
    • Famille de produitsWooden Swing Door
    • Groupe de produitsHardware for Wooden Swing Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)98
    • Largeur (mm)48
    • Profondeur (mm)448.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Numéro OmniClass23-17 11 11
    • Titre OmniClassDoor Components 

    Disponibilité de la région

    Asie