Publier vos produits
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    Traduit par Google,
    926.98.040 CHARNIÈRE BOUT INOX SATINÉ102X76X3MM
    Spécification
    • • For timber frames • For flush doors • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern • Tested according to EN 1935:2002 • Tested for fire resistance and smoke control
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_BUTT_HING-STST
    • Famille de produitsWooden Swing Door
    • Groupe de produitsHardware for Wooden Swing Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)102
    • Largeur (mm)76
    • Profondeur (mm)14
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Numéro OmniClass23-17 11 11
    • Titre OmniClassDoor Components 

    Disponibilité de la région

    Asie