Publier vos produits
HAFELE Wooden Swing Door Hinge DR HIN.STST.BL MATT

HAFELE Wooden Swing Door Hinge DR HIN.STST.BL MATT

Traduit par Google,
926.13.113 DR HIN.STST.BL MAT102X102X3MM
Spécification
  • • For timber frames • For flush doors • With fixed pin • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern
Spécifications techniques
  • Réference unique.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_DR_HIN-STST-BL_MATT
  • Famille de produitsWooden Swing Door
  • Groupe de produitsHardware for Wooden Swing Door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)102
  • Largeur (mm)102
  • Profondeur (mm)14
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Numéro OmniClass23-17 11 11
  • Titre OmniClassDoor Components 

Disponibilité de la région

Asie