| Coffret de distribution monobloc en acier inoxydable, classe d'isolation I, IP66, IK10, adapté pour applications automatisées, pour conditions extrêmes, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur où il y a de fortes exigences en matière d’hygiène. La serrure est à triangle, 8 mm. Charnière de porte à droite. Plaque de montage galvanisée pour l'installation d'appareils dessus. À partir d'une largeur de 1 000 mm, une double porte est utilisée et le degré IP correspondant est 55. Porte transparente en verre trempé, haute résistance. Un socle fonctionnel pour la distribution est disponible en 2 tailles, 500x400 mm (3 rangées, 18 DIN) et 800x600 mm (5 rangées, 28 DIN) avec porte ouverte et socle installé, degré IP20. En accessoire, un toit anti-pluie incliné, à installer par le client. |
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Suisse |