Publier vos produits
Orion Plus
Orion Plus
    Hager

    Orion Plus

    Coffret de distribution métallique monobloc, classe d'isolation I, IP65, IK10, adapté à la fabrication d'ensembles d'appareillage selon la norme EN 61439-1 / -3 et aux applications automatisées. La serrure standard est à triangle, 8 mm, échangeable contre un insert à double panneton de 3 mm ou un insert carré de 8 mm, possibilité de remplacer par une poignée avec clé COD. 427. Charnière de porte standard à droite. Plaque de montage galvanisée pour l'installation d'appareils dessus. Puis kits pour disjoncteurs MCCB disponibles jusqu'à 250 A. Pas pour hauteur modulaire de 200 ou 150 mm. Choix possible parmi 21 tailles différentes, montage mural, mais installation possible au sol des grandes dimensions comme 500x200 mm, 500x250 mm, 600x250 mm, 600x300 mm, 800x250 mm, 800x300 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CH-Orion_Plus_enclosures
    • Famille de produitsPortfolio Switzerland
    • Groupe de produitsCH-Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code ETIMEC000058
    • Nom ETIMEmpty cabinet

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Suisse