Publier vos produits
univers IP30
univers IP30
    Hager

    univers IP30

    Les options proposées par les armoires de distribution univers sont suffisamment polyvalentes pour répondre aux besoins de tout chantier de construction. Ces armoires murales ou sur socle répondent aux exigences des segments de la construction domestique et commerciale.

    Dans la gamme d’armoires vides univers, nous proposons différentes variantes, à commencer par les armoires de distribution pour applications intérieures comme la distribution d’énergie jusqu’à 1 600 A. Dans la gamme de produits pour armoires en extérieur, Hager propose des solutions pour boîtes de connexion dans l’habitat, armoires de câblage et armoires de distribution pour marchés et foires.

    Détails:

    Le matériau le plus utilisé est la tôle d’acier pour l’intérieur et un boîtier en polyester renforcé de fibre de verre pour l’extérieur.

    Le degré de protection s’étend de IP41 à IP65.

    Sont également disponibles des armoires de distribution et des portes murales résistantes au feu, ainsi que d’autres composants accessoires arborant une protection incendie accrue.

    univers N en tant que système interne peut être utilisé pour tous les coffrets vides univers.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CH-Univers-IP30_enclosures
    • Famille de produitsPortfolio Switzerland
    • Groupe de produitsCH-Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code ETIMEC000058
    • Nom ETIMEmpty cabinet

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Suisse