univers Les options offertes par les armoires de distribution univers sont suffisamment polyvalentes pour répondre aux besoins de tout chantier de construction. Ces armoires murales et autonomes répondent aux exigences des segments du bâtiment domestique et commercial. Au sein de la famille de produits Univers de boîtiers vides, nous proposons différentes variantes, à partir du boîtier de distribution pour application intérieure, par exemple la distribution d'énergie jusqu'à 1 600 A. Dans la gamme de produits pour les armoires extérieures, Hager propose des solutions pour les boîtes de raccordement domestiques, les armoires de distribution de câbles et les armoires de distribution pour les marchés et les foires. Détails : Le matériau principalement utilisé est la tôle d'acier pour l'intérieur et un boîtier en polyester renforcé de fibres de verre pour l'extérieur. Le degré de protection s'étend de IP41 à IP65. Des armoires de distribution et des portes murales coupe-feu, ainsi que d'autres composants accessoires offrant une protection incendie accrue, sont également disponibles. univers N comme système interne peut être utilisé pour tous les coffrets vides univers.