Publier vos produits
Ladder Tray
Ladder Tray
Ladder Tray
Ladder Tray
Ladder Tray

    Ladder Tray

    3.9 sur 5 étoiles3.9(11 Avis)
    Traduit par Google,
    Lorsque les chemins de câbles en échelle métallique sont arrivés à maturité, ils ont été utilisés pour supporter les nouveaux câbles d'alimentation blindés blindés qui étaient autorisés à l'extérieur de l'environnement des conduits. Les services publics et les entreprises industrielles ont commencé à utiliser des plateaux en métal déployé et solides de type auge pour supporter les câbles d'alimentation et de commande.
    Les chemins de câbles ont rapidement fait leurs preuves en tant que solution sûre, fiable et économique pour l'acheminement et le support des câbles. Des économies de coûts d'installation de plus de 50 %, projet après projet, ont fait grimper le marché des chemins de câbles métalliques à plus de 80 millions de dollars.
    Le chemin de câbles n'est PAS UN GOULOTTE et est considéré comme un support pour les câbles. Cela offre au concepteur et à l'utilisateur de nombreux avantages.
    • Indice d'air libre total des câbles, ce qui donne des conducteurs plus petits par rapport aux conduits
    • Plus grand volume de remplissage autorisé, moins d'espace
    • Utilisé dans tous les emplacements sauf les cages d'ascenseur (seule interdiction d'utiliser les chemins de câbles)
    • Utilisé comme conducteur de mise à la terre de l'équipement (classé par UL)
    • Moins de contraintes sur les câbles lors de l'installation et du fonctionnement
    • Sécurité accrue, pas de problèmes de condensation d'humidité ni de transmission de gaz corrosifs ou explosifs, comme avec les conduits
    • Maintenance simplifiée avec la possibilité d'ajouter ou de modifier des circuits
    • Ingénierie et construction simplifiées. Ajouter, changer, modifier plus facilement
    • Utilisé avec d'autres méthodes de câblage
    • Un support plus long s'étend jusqu'à 55' (les systèmes standard de Chalfant jusqu'à 40')
    Spécifications techniques
    • Réference unique.chalfant-laddertray
    • Famille de produitsCable Trays and Horizontal Racks
    • Groupe de produitsLadder Tray
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCSegment de support de câble
    • Code ETIMEC000047
    • Nom ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numéro OmniClass23-37 11 13
    • Titre OmniClassCommunication Cable Trays

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique