Publier vos produits
Austria-Electrical enclosures golf
Austria-Electrical enclosures golf
Austria-Electrical enclosures golf
    Hager

    Austria-Electrical enclosures golf

    Traduit par Google,
    Vue d'ensemble des boîtiers GOLF Golf : Gamme de boîtiers pour bâtiments résidentiels et fonctionnels et appareils jusqu'à 63 A, disponible de 4 à 72 modules en couleur RAL 9010, pour des installations fixes encastrées, murales creuses et en saillie avec dérivations pour entrées de câbles. Tournable à 180° avec des portes pleines/transparentes utilisables universelles prévues pour appliquer un système de verrouillage. Charnières de porte incassables en position droite ou gauche pour changement de position de la porte, fixation du couvercle fermée par vis à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Golf Enclosure Flush Enclosure gamme, couleur RAL 9010, pour installations encastrées stationnaires avec sorties pour entrées de câbles à l'intérieur d'un boîtier mural orientable à 180°, glissières amovibles et profondeur d'encastrement de 72 mm, portes pleines/transparentes utilisables universelles fournies pour appliquer un système de verrouillage. Charnières de porte incassables en position droite ou gauche pour changement de position de la porte, fixation du couvercle fermée par vis à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Golf Enclosure Gamme d'armoires murales creuses, couleur RAL 9010, pour les installations murales creuses fixes avec des évasions pour les entrées de câbles à l'intérieur d'un boîtier mural orientable à 180° et des curseurs amovibles, des portes pleines/transparentes universelles utilisables fournies pour appliquer un système de verrouillage . Charnières de porte incassables en position droite ou gauche pour changement de position de porte, fixation couvercle et fixation mur creux par vis 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Gamme d'enceintes de surface Golf Enclosure, couleur RAL 9010, pour les installations fixes en surface avec des évasions pour les entrées de câbles, orientables à 180° et avec des portes pleines/transparentes utilisables universellement, prévues pour appliquer un système de verrouillage. Charnières de porte incassables en position droite ou gauche, fixation du couvercle fermable par vis à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AT-golf_enclosures
    • Famille de produitsPortfolio Austria
    • Groupe de produitsAT-Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code ETIMEC000214
    • Nom ETIMSmall distribution board
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units