Publier vos produits
Swing Set Omega
Swing Set Omega
Swing Set Omega
    HAGS

    Swing Set Omega

    4.0 sur 5 étoiles4.0(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Le Swing Omega avec module de base et module d'extension anti-enroulement est un ensemble de balançoires complet polyvalent et durable à 4 places, parfait pour n'importe quelle aire de jeux. Cet ensemble de balançoires comprend deux sièges de balançoire Katja et deux sièges de balançoire Kiddy, offrant du plaisir et de la variété aux enfants de différents âges. Il est doté d'un cadre en acier robuste, offrant à la fois une apparence élégante et une durabilité à long terme. Idéal pour les parcs, les écoles et les aires de jeux à la recherche d'une expérience de balançoire fiable et engageante. Conçu dans un souci de sécurité et de stabilité, le Swing Omega utilise un système d'ancrage coulé sur place pour une installation sécurisée, et cette variante est disponible en vert.
    Spécification
    • 8097562 - Green - With Anti-Wrap - Cast in Place 8097563 - Green - Cast in Place Includes 2 Katja Seats and 2 Kiddy Seats
    Spécifications techniques
    • Réference unique.omega-4-seat-swing
    • Famille de produitsFreestanding Play Equipment
    • Groupe de produitsSwings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux

    Disponibilité de la région

    L'Europe