Publier vos produits
Hakron Ankerrail koudgewalst
Hakron Ankerrail koudgewalst
Hakron Ankerrail koudgewalst

    Hakron Ankerrail koudgewalst

    Traduit par Google,
    Hakron propose une gamme complète de rails d'ancrage laminés à froid. Selon le type, ils sont disponibles en acier galvanisé ou en acier inoxydable A4 (316). Différentes tailles standard sont facilement disponibles en stock. Les rails d'ancrage sont fournis retournés à une distance maximale de centre à centre de 250 mm. (Pour une plus petite longueur minimum de deux surfaces). Les rails d'ancrage sont pourvus d'un remplissage hydrofuge, qui empêche la pénétration d'eau, de ciment et qui est facile à enlever.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ankerrail_koudgewalst
    • Famille de produitsAnchor Rail
    • Groupe de produitsCold-Rolled
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)28
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)15
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)0.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Description de l'Uniclass 2015Reinforcement
    • Code CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Titre OmniClassReinforcement Accessories

    Disponibilité de la région

    L'Europe