Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hakron/products/34d8cc72-343b-4f19-8411-661db9bb1a13
Page d'accueil
Catégories
Construction
Ancrages et fixations
Hakron Bodywork ring
Indisponible en États-Unis
Hakron Nederland B.V.
Suivre
Hakron Bodywork ring
Traduit par Google,
Voir l'original
Boulons taraudés et à tête hexagonale filetée 933 selon DIN - ISO 4017. Qualité 8.8 Version zinguée. En plus des tailles, différents diamètres et / ou longueurs sont rapidement disponibles et répertoriés dans le tableau.
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
carrosserieringen
Famille de produits
Body Rings
Groupe de produits
Body Rings
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-05-10
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
3
Largeur (mm)
1
Profondeur (mm)
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/metrisch-bevestiging/5430760120-carrosseriesluitring-m20-x-o-60-mm-ev
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier
Poids net (Kg)
0.02
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Construction - Ancrages et fixations
Classification IFC
Objet
Code Uniclass 2015
Pr_20_96_71
Description de l'Uniclass 2015
Reinforcement
Code CSI MasterFormat 2014
03 21 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Reinforcement Bars
Numéro OmniClass
23-13 31 21 11 21
Titre OmniClass
Reinforcement Accessories
Disponibilité de la région
L'Europe
Allemagne
Belgique
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume-Uni
Produits similaires
fischer
fischer threaded rod FIS A
Télécharger
Hilti
Hilti HUS
4.3
(
19
)
Télécharger
A&M Hardware
ADA Vanity Brackets
Télécharger
A&M Hardware
Countertop & Workstation Support Brackets
Télécharger
A&M Hardware
Concealed Flat HD Bracket
Télécharger
fischer
fischer anchor FH II
Télécharger