Publier vos produits
MILA
HALLA
Archivé

MILA

The MILA lighting system offers an unlimited freedom of various shapes by combining just one light fixture. Individual light fixtures are coupled by a unique magnetic system without using other tools; this is why assembling the lighting system is very simple, allowing many alternatives in respect of the shape. Light fixtures are fitted with up-to-date LED modules installed inside a fixture made from aluminium profiles of different colours (white, black, or silver). Renowned Dutch achitect and designer Rob van Beek designed these lights.

Type of installation:
  • Surface
  • Wall mounted
  • Suspended
Spécifications techniques
  • Réference unique.mila
  • Famille de produitsIndoor Luminaires
  • Groupe de produitsMila
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-12-15
  • Numéro d'édition3
  • Hauteur (mm)70
  • Largeur (mm)1040
  • Profondeur (mm)445
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911

Produits similaires

4.0 sur 5 étoiles 4.0 (7)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (12)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (7)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (28)