Publier vos produits
ZULI
HALLA

ZULI

Traduit par Google,
La famille de luminaires ZULI comprend des suspensions indépendantes, qui attirent le regard par leur design clair et moderne. Les lumières sont produites avec une émanation directe-indirecte. Pour produire les luminaires ZULI, une persienne parabolique polie spéciale est utilisée, permettant d'atteindre une efficacité lumineuse pouvant atteindre 92 %. Ces luminaires peuvent être largement utilisés notamment dans les immeubles de bureaux mais aussi dans les équipements sociaux et représentatifs ou culturels.

Type d'installation :
  • Suspendu
Spécifications techniques
  • Réference unique.zuli
  • Famille de produitsIndoor Luminaires
  • Groupe de produitsZULI
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-12-14
  • Numéro d'édition3
  • Hauteur (mm)50
  • Profondeur (mm)170
Liens
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911