Publier vos produits
HB1470 310mm Flush Pull
HB1470 310mm Flush Pull

    HB1470 310mm Flush Pull

    Traduit par Google,

    Conçu pour compléter la gamme existante de poignées affleurantes Halliday et Baillie, le nouveau HB1470 plus grand répond à la taille croissante des portes intérieures.

    Pour les portes à charnières ou pivotantes, la poignée affleurante à deux volets HB1475 conserve un aspect homogène tout au long d'un projet.

    (Montré avec une poignée d'extrémité HB680 - Poignées affleurantes vendues séparément)

    Épaisseur minimale de la porte requise : 33 mm si elle est utilisée dos à dos sans poignée d'extrémité, 42 mm si elle est utilisée dos à dos avec une poignée d'extrémité HB680 comme illustré.

    Matière : Laiton massif

    Poignées affleurantes : 310 mm x 50 mm x 15 mm

    Convient aux portes en bois ou en aluminium plus grandes. Kit de fixation bois HB1410 non nécessaire sur les portes en aluminium.

    Spécification
    • For finish options please see our current finishes sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.

      Flush pulls are designed to be mounted with the body within the thickness of the door, and the face plate on the door surface – total projection is 2mm. Fully recessed mounting is possible on timber doors with the appropriate door thickness. Using glue, epoxy or silicone products etc to secure flush pulls to the door is not required or recommended for installation, and may void warrantee.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hb-1470-310mm-flush-pull
    • Famille de produitsSliding Door Hardware
    • Groupe de produitsFlush Pulls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    • Fabriqué enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte