Publier vos produits
HB1475 310mm Offset Flush Pull

HB1475 310mm Offset Flush Pull

Traduit par Google,

Conçu pour compléter la gamme existante de poignées affleurantes Halliday et Baillie, le nouveau HB1475 plus grand répond à la taille croissante des portes intérieures.

Les poignées HB1475 ont non seulement un format plus grand, mais une prise interne plus profonde sur un côté, parfaite pour les ensembles de portes pliantes, à charnières ou pivotantes, ou lorsque de grands curseurs lourds ont besoin d'une prise supplémentaire pour tirer la porte. Pour une poignée de porte coulissante standard, la poignée affleurante HB1470 conserve un aspect homogène sur tout le projet.

En raison de la prise supplémentaire le long d'un bord de la poignée affleurante, toutes les poignées affleurantes à poignée pliante/pivotante sont livrées et doivent être commandées en versions à gauche ou à droite.

(Montré avec une poignée d'extrémité HB680 - Poignées affleurantes vendues séparément)

Épaisseur minimale de la porte requise : 33 mm si elle est utilisée dos à dos sans poignée d'extrémité, 42 mm si elle est utilisée dos à dos avec une poignée d'extrémité HB680 comme illustré.

Spécification
  • Material: Solid brass

    Flush pulls : 310mm x 50mm x 15mm

    Suitable for timber or larger aluminum doors. HB1410 timber fixing kit not required on aluminum doors.

    For finish options please see our current finishes sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.

    Flush pulls are designed to be mounted with the body within the thickness of the door, and the face plate on the door surface – total projection is 2mm. Fully recessed mounting is possible on timber doors with the appropriate door thickness. Using glue, epoxy or silicone products etc to secure flush pulls to the door is not required or recommended for installation, and may void warrantee.


    Available Finishes
    Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
Spécifications techniques
  • Réference unique.hb-1475-310mm-offset-flush-pull
  • Famille de produitsSliding Door Hardware
  • Groupe de produitsFlush Pulls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-26
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte