Publier vos produits
HB1575 510mm Large Offset Flush Pull

HB1575 510mm Large Offset Flush Pull

Traduit par Google,

Le HB1575 est une continuation de l'histoire de la traction affleurante. Sa grande taille de 510 mm x 70 mm vous offre l'option d'une finition affleurante sur les portes pivotantes ou pliantes à grande échelle.

La prise accrue des doigts offre un effet de levier efficace pour les portes coulissantes surdimensionnées et constitue une option idéale pour les portes pliantes, à charnières ou pivotantes où un ajustement affleurant est préféré.

En raison de la prise supplémentaire le long d'un bord de la poignée affleurante, toutes les poignées affleurantes à poignée pliante/pivotante sont maniables et doivent être commandées en tant qu'options à gauche ou à droite.

Veuillez noter qu'en raison de la profondeur de préhension accrue de ces poignées, une épaisseur de porte minimale de 38 mm est suggérée en cas d'utilisation dans une application dos à dos sur des portes en bois sans rien d'autre entre les deux.

Spécification
  • Material: Solid Brass

    Suitable for timber or aluminum doors of suitable thickness. Ships with the HB1510 timber fixing kit.

    For finish options please see our current finishes sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.

    Flush pulls are designed to be mounted with the body within the thickness of the door, and the face plate on the door surface – total projection is 2mm. Fully recessed mounting is possible on timber doors with the appropriate door thickness. Using glue, epoxy or silicone products etc to secure flush pulls to the door is not required or recommended for installation, and may void warrantee.


    Available Finishes
    Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
Spécifications techniques
  • Réference unique.hb-1575-510mm-large-flush-pull
  • Famille de produitsSliding Door Hardware
  • Groupe de produitsFlush Pulls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-26
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte