Publier vos produits
HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop
HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop

    HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop

    Traduit par Google,

    L'arrêt de porte HB 720 Cube monté au sol offre une solution emblématique lorsqu'une fonction de maintien mécanique en position ouverte est requise.

    La gâche en acier montée sur la porte est finie pour correspondre et s'emboîte parfaitement dans l'aimant, fournissant une force puissante parfaite pour les grandes portes.

    Convient pour une utilisation intérieure ou extérieure couverte. Comprend un gardien en acier et toutes les attaches.

    Matière : Aluminium fraisé

    Hauteur : 51mm

    Diamètre : 38mm (aimant complet)
    Une base élévatrice solide supplémentaire de 25 mm de haut (HB765) est vendue séparément si la hauteur est augmentée.

    Convient pour une utilisation intérieure ou extérieure couverte.

    Spécification
    • For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Satin Chrome, Appliance White
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hb-720-square-floor-mounted-magnetic-door-stop
    • Famille de produitsOther Hardware
    • Groupe de produitsDoor Stops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit