Publier vos produits
HB740 Wall Mounted Stainless Steel Door Stop

HB740 Wall Mounted Stainless Steel Door Stop

Traduit par Google,

L'arrêt de porte mural HB 740 est une simple butée discrète à monter sur les plinthes ou sur la porte elle-même.

Une extrémité en caoutchouc noir et des fixations à vis invisibles offrent un design épuré. Fabriqué en acier inoxydable 316, cet arrêt de porte est idéal pour les zones humides où une durabilité optimale est requise. Pour une version en aluminium dans les finitions standard Halliday + Baillie, veuillez consulter le HB735

Matériau : Acier inoxydable 316 fraisé et caoutchouc

Projection : 75mm

Disponible en acier inoxydable uniquement.

Spécification

  • Available Finishes
    Brushed Stainless Steel
Spécifications techniques
  • Réference unique.hb-740-wall-mounted-stainless-steel-door-stop
  • Famille de produitsOther Hardware
  • Groupe de produitsDoor Stops
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-26
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires