Publier vos produits
HB1810 Flush Bolt (Flat Throw) for Aluminium Sliding Doors

HB1810 Flush Bolt (Flat Throw) for Aluminium Sliding Doors

Traduit par Google,

Le HB1810 est une évolution de la série HB600 Flush Bolt où la sécurité du boulonnage est requise.

Le boulon affleurant HB1810, idéal pour la menuiserie en aluminium, est fraisé à partir de laiton massif et intègre un mécanisme de réglage de la tension à l'arrière pour un fonctionnement en douceur. Pour les situations où le boulon est nécessaire loin du haut de la porte (c'est-à-dire avec des portes surélevées), veuillez utiliser le HB1820 qui a un kit d'extension supplémentaire d'un mètre qui peut être commandé séparément. Veuillez noter que ce produit a été conçu comme un boulon uniquement et n'est pas recommandé pour une double utilisation en tant que tirette et boulon.

Spécification
  • (For use on timber doors, an HB1850 Timber Fixing Kit is required and can be purchased separately.)

    For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.

    Glue, epoxy, silicone products etc are not required or recommended for installation, and may void warrantee.


    Available Finishes
    Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
Spécifications techniques
  • Réference unique.hb1810-flush-bolt-flat-throw-for-alumnium-sliding-doors
  • Famille de produitsHinge, Pivot and Bi-fold Door Hardware
  • Groupe de produitsLocks, Deadbolts and Bolts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-26
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte