Publier vos produits
HB2050 Adjustable Roller Mortice Lock
HB2050 Adjustable Roller Mortice Lock
HB2050 Adjustable Roller Mortice Lock

    HB2050 Adjustable Roller Mortice Lock

    Traduit par Google,

    La plus grande des serrures à mortaiser autonomes Halliday + Baillie, la HB 2050, combine un loqueteau à bille entièrement réglable avec un pêne dormant haute sécurité. Conçu spécifiquement pour une utilisation sur des portes à charnières et pivotantes où des poignées de traction sont utilisées plutôt qu'une poignée à levier, la boule roulante permet le contrôle de la porte même lorsqu'elle est déverrouillée et peut être utilisée avec n'importe quel écusson de cylindre Euro standard. Pour une flexibilité ultime, les poignées de tirage, les meubles de porte et les cylindres sont vendus séparément, vous permettant de mélanger et d'assortir l'esthétique de vos projets.

    La bille roulante est fraisée à partir d'acier inoxydable 316 de qualité marine, avec des vis à double réglage. La vis supérieure ajuste la tension et la pression de la bille roulante, la vis inférieure ajustant la projection du galet par rapport au corps de la serrure. Indépendamment du détail de la porte, la bille roulante est conçue pour s'installer fermement dans la gâche quelle que soit la situation.

    Spécification
    • The high security bolt is a double action 20mm length throw with integrated tungsten carbide pins. Known for it’s superior hardness and scratch resistance the pins will hold the bolt secure even under sustained force.

      Material : Diecast Zinc, Brass, 316 Stainless Steel

      Dimensions (faceplate) : 215mm x 24mm Dimensions (case) : 165mm x 85mm Backset : 55mm

      Minimum door thickness : 35mm Suitable for timber and aluminium doors, or steel doors with an integrated lock box.

      Available in powder coat finishes (EBA, EDB, EFW, EMB, WHT) brushed nickel (BN), black chrome (KC), and satin chrome (SC) as standard finishes. Other finishes maybe available for custom order only for bulk projects.

      Please note: Strike plates ordered seperately. Extended strike plates are available in specific lengths on request at an additional cost. Rebated strike plates are also available. A dual action strike plate is available for swing through doors. For full strike information please see separate data sheets.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hb2050-adjustable-roller-ball-lock-55mm-backset
    • Famille de produitsSliding Door Hardware
    • Groupe de produitsLocks and Sliding Lock Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte