Publier vos produits
HB680 Cavity/Pocket Slider Edge/End Pull
HB680 Cavity/Pocket Slider Edge/End Pull
HB680 Cavity/Pocket Slider Edge/End Pull

    HB680 Cavity/Pocket Slider Edge/End Pull

    Traduit par Google,

    La poignée à bouton-poussoir Halliday + Baillie HB 680 pour portes escamotables a été conçue pour correspondre à la hauteur de 170 mm de la poignée affleurante HB 660

    La plaque frontale mince, le bouton-poussoir de déverrouillage en douceur et la profondeur étroite du corps de 48 mm rendent le HB680 adapté à toutes les portes de passage coulissantes en bois, y compris les portes en bois à montant étroit et les portes escamotables en aluminium.

    Matière : zinc moulé sous pression et laiton

    Dimensions du boîtier : 100 mm x 49 mm x 12 mm.

    Spécification
    • For finish options please see our current finishes sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.

      Glue, epoxy, silicone products etc are not required or recommended for installation, and may void warrantee.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hb680-cavity-slider-edge-end-pull
    • Famille de produitsSliding Door Hardware
    • Groupe de produitsEdge Pulls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte