Publier vos produits
HB670 170mm Deep Flush Pull
HB670 170mm Deep Flush Pull
HB670 170mm Deep Flush Pull

    HB670 170mm Deep Flush Pull

    Traduit par Google,

    Le HB 670 est une variante du HB 660 avec les mêmes dimensions externes mais une profondeur interne plus profonde de 16 mm.

    Le HB670 est idéal pour appliquer la force supplémentaire dont vous avez besoin pour déplacer de gros curseurs lourds ou lorsqu'une prise plus généreuse est préférée. Toutes les poignées affleurantes ont une fixation invisible pour un look contemporain épuré. Vendus séparément.

    Matériau : zinc moulé sous pression

    Poignées affleurantes : 170 mm x 36 mm x 16 mm

    Convient aux portes en bois ou en aluminium. Kit de fixation bois HB604 non nécessaire pour les portes en aluminium.

    Spécification
    • For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.

      Flush pulls are designed to be mounted with the body within the thickness of the door, and the face plate on the door surface – total projection is 2mm. Fully recessed mounting is possible on timber doors with the appropriate door thickness. Using glue, epoxy or silicone products etc to secure flush pulls to the door is not required or recommended for installation, and may void warrantee.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hb670-170mm-deep-flush-pull
    • Famille de produitsSliding Door Hardware
    • Groupe de produitsFlush Pulls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte